schmersal_s_icon.png

IFL 20-333-11YPG-2150

Artikelnummer: 101121187

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Bauform 333

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

IFL 20-333-11YPG-2150

Artikelnummer (Bestellnummer)

101121187

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002714

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002714

Allgemeine Daten

Vorschriften

DIN VDE 0660-208

Gehäusebauform

Quader

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff des Gehäusedeckels

Luran

Bruttogewicht

164 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Mechanische Daten - Schaltabstände

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

2 m

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

40 mm

Breite des Sensors

40 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Elektrische Daten

Schutzbeschaltung integriert

Verpolungsschutz

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

gelbe LED

Kontaktbild


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.09.2025, 12:22