IFL 20-333-11YPG-2150
Numéro d'article:
101121187
IFL 20-333-11YPG-2150
Numéro d'article:
101121187
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Forme 333
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
IFL 20-333-11YPG-2150 |
| Référence d’article (n° de commande) |
101121187 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
DIN VDE 0660-208 |
| Modèle de boîtier |
Bloc |
| Matériau du boîtier |
Plastique |
| Matériau du couvercle |
Luran |
| Poids brut |
164 g |
Données générales - Caractéristiques
| Afficheur intégré, état |
Oui |
Mechanical data - Switching distances
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
| Longueur du câble |
2 m |
| Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
| Section du câble, max. |
2 x 1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur du capteur |
40 mm |
| Largeur du capteur |
40 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
| Degré de protection |
II |
Données électriques
| Circuit de protection intégré |
Protection contre l'inversion de la polarité |
Indication d'état par
| Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/08/2025 01:07