SLC 410-E/R1660-20-12
SLC 410-E/R1660-20-12
Downloads
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420)
- Steuerungskategorie 4
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SLC 410-E/R1660-20-12 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101185781 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
25 ms |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Strahlcodierung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
165 |
Sicherheitsbetrachtung
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Höhe des Schutzfeldes |
1.660 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
18 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
950 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
35 mm |
Breite des Sensors |
45 mm |
Höhe des Sensors |
1.761 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger |
3 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders |
2 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,5 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SCR 402R-301 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 0,3 mA. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
TÜV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.09.2025, 04:22