SLC 410-E/R1660-20-12
SLC 410-E/R1660-20-12
Downloads
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 420)
- Besturingscategorie 4
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SLC 410-E/R1660-20-12 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101185781 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Reactietijd, maximum |
25 ms |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met straalcodering |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal stralen |
165 |
Classificatie
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
Hoogte van het veiligheidsveld |
1.660 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0 m |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
18 m |
Laserdiode Golflengte |
950 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 5-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 5-polig |
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
35 mm |
Breedte van de sensor |
45 mm |
Hoogte van de sensor |
1.761 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Stroomverbruik van de ontvanger |
3 W |
Stroomverbruik van de zender |
2 W |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,5 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Zender + ontvanger, montagebeugel, hamermoeren |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SCR 402R-301 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 0,3 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/02/2025 05:00