schmersal_s_icon.png

SVE3/SR/215GB/GN/215GB/GN/215GB/GN-24VDC

Artikelnummer: 103004552

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Schlüssel-Wahlschalter
22 Schlüssel-Wahlschalter
33 Schlüssel-Wahlschalter

(2)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem

(3)
ohneStandard Silber
SR/farbige Schlüsselreide

(4)
xxxSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(5)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(6)
ohneMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe
-3OEMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe
-WMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner separat

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
HinweisEs können nicht alle Variationen geliefert werden.>Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung.
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP65

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SVE3/SR/215GB/GN/215GB/GN/215GB/GN-24VDC

Artikelnummer (Bestellnummer)

103004552

EAN (European Article Number)

4030661432182

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-43

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001029

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001029

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Farbe des Gehäuses

schwarz

silber

Farbe des Schlüssels

silber

Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)

gelb

grün

Bruttogewicht

1.020 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Ruhestromprinzip

Ja

Hilfsentriegelung

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

4

Anzahl der Schlüssel-Wahlschalter

3

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Position des Schlüssel-Wahlschalters

mittig

links

rechts

Mechanische Lebensdauer, minimum

100.000 Schaltspiele

Schlüsselnummer Primärzylinder

215

Schlüsselnummer Sekundärzylinder

215

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

144 mm

Breite des Sensors

96 mm

Höhe des Sensors

171 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP20

IP65

Umgebungstemperatur

+0 ... +50 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

2,5 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VDC

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

8,5 W

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Schaltelement

Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Schlüsselwahlschalter: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC), Öffner in Reihe

Lieferumfang

Lieferumfang

Schlüssel und Dreikantwerkzeug im Lieferumfang (inklusive 1 Notfallschlüssel)

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

siehe Abbildung: Funktionsweise: Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet unbestromt: Schlüsselschalter verriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar
Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet bestromt Öffnerkontakt geöffnet: Schlüsselschalter entriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar
Schlüssel 1-3 in Pos. 2. Magnet bestromt Öffnerkontakt geöffnet: Schlüsselschalter entriegelt, Öffnerkontakte geöffnet Schlüssel abziehbar

Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos. 3: Schlüsselschalter mechanisch entriegelt, Magnet außer Funktion, Öffnerkontakt geöffnet
Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos.4: Magnet in Funktion


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.10.2025, 13:34