SVE3/SR/215GB/GN/215GB/GN/215GB/GN-24VDC
SVE3/SR/215GB/GN/215GB/GN/215GB/GN-24VDC
Downloads
Produkttypebetegnelse: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 nøgle-opereret valgafbryder |
2 | 2 nøgle-opererede valgafbrydere |
3 | 3 nøgle-opererede valgafbrydere |
(2) | |
uden | Standardlåsesystem |
Z | Centrallås-låsesystem |
(3) | |
uden | Standard, sølv |
SR/ | farvet nøgleclos |
(4) | |
xxx | Nøglenummer (n) 100 - 999 |
(5) | |
oo/oo | Farve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå. |
(6) | |
uden | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter i serie |
-3OE | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere 2 brydekontakter / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter i serie |
-W | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter separat |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
Info | Ikke alle varianter kan leveres.>Den forhåndenværende typenøgle anvendes til oversættelse af produkttypebetegnelsen. |
- Kunstof hus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SVE3/SR/215GB/GN/215GB/GN/215GB/GN-24VDC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103004552 |
EAN (European Article Number) |
4030661432182 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
husets farve |
Sort Sølv |
Farve på nøgle |
Sølv |
Farve på nøglehoved |
Gul Grøn |
Bruttovægt |
1.020 g |
Generelle data - egenskaber
Hvilestrømsprincip |
Ja |
Manuel reset |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
4 |
Antal nøgle operede valgafbrydere |
3 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Position på nøgleomskifter |
centreret venstre højre |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Nøglenummer primærcylinder |
215 |
Nøglenummer sekundærcylinder |
215 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
144 mm |
Bredde på føler |
96 mm |
Højde på føler |
171 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
2,5 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Forsyningsspænding |
24 VDC |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
4 A |
Elektrisk effektforbrug, maksimum |
8,5 W |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Switching element |
Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series |
Inkluderet
Inkluderet |
Nøgle og trekantsværktøj medtaget i leveringsomfanget (inkl. 1 nøgle til nødstilfælde) |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
se illustration: Nøgle 1-3 i pos. 1, magnet uden strøm: Nøgleafbryder låst, bryderkontakter lukket, nøgle kan ikke tages ud |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Ledningseksempel
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2025 11.35