schmersal_s_icon.png

AZ 15 ZVRK-1476-1

Artikelnummer: 151129063

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Product type description:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
withoutEjection force
RLatching force 30 N

(2)
M16cable entry M16
M20Cable entry M20
STM12 connector, 4 pole

(3)
2254Latching force 5 N
1762Front mounting
1637Gold-plated contacts
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Long life
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Universal coding
  • Large wiring compartment
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • Insensitive to soiling

Ordering data

PM_TYPE_NAME

AZ 15 ZVRK-1476-1

PM_ORDER_NUMBER

151129063

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-02

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-02

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-02

CODE_ETIM_V07P0

EC002592

CODE_ETIM_V06P0

EC002592

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

TÜV

cULus

General data

NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

CODE_CODING_LEVEL_ISO14119

gering

DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE

elektromechanisch

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

SAP_WEIGHT_GROSS

100

General data - Features

NUM_OF_SAFE_CONT

1

NUM_OF_CABLE_BUSHING

3

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

SAFE_MISSION_TIME

20

Safety classification - Safety outputs

SAFE_B10D_NC_SOUT

2.000.000

Mechanical data

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

1.000.000

FORCE_LATCH

30

DIM_POSITIVE_BREAK_TRAVEL

8

FORCE_POSITIVE_BREAK_PER_NC_MIN

10

FORCE_POSITIVE_BREAK_MIN

10

MOTION_ACT_SPEED_MAX

2

DESIGN_MOUNTING

Schrauben

DESIGN_MOUNTING_SCREW

2x M6

Mechanical data - Connection technique

DESIGN_CABLE_ENTRY

3 x M16 x 1,5

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Schraubklemmen

ELEC_CABLE_SECTION_MIN

0,25 mm²

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

2,5 mm²

NOTE_ELEC_CABLE_SECTION

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

ELEC_WIRING_EXT_ALLOWABLE

Starr eindrähtig

Starr mehrdrähtig

Flexibel

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_SENSOR

30

DIM_WIDTH_SENSOR

52

DIM_HEIGHT_SENSOR

75

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP67

TEMP_AMB_GPV

-30 ... +80 °C

TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV

-40 ... +85 °C

DIM_HEIGHT_OPERAT_ALTITUDE_MAX

2.000

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

500 V

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

6

DESIGN_OVERVOLT_CAT_IEC60664_1_ROMAN

III

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60664_1

3

Electrical data

CURR_THERMAL_CONTINUOUS

10

CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT

1.000

REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT

1 Öffner (NC)

DESIGN_SWITCH

Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner

TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX

4.000

MAT_CONT_ELEC

Silber

Electrical data - Safety contacts

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15_SAFE_CONT

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15_SAFE_CONT

4

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_SAFE_CONT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13_SAFE_CONT

4

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 15
AZ 16
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations
2008

2012
Designated standards:EN 60947-5-1: 2017
ISO 14119: 2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, December 20, 2022
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZ 15
AZ 16
Baujahr:siehe Typenschild
Beschreibung des Bauteils:Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 14. Januar 2021
  GRA_SIG_ksig-y50
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Uwe Seeger
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.10.2024, 14:24