schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101108276

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

BETAETIGER AZ 15/16-B1-2024 KPL.

PM_ORDER_NUMBER

101108276

SAP_EAN

4030661104263

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-06

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-06

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-06

CODE_ETIM_V07P0

EC001487

CODE_ETIM_V06P0

EC001487

General data

CODE_CODING_LEVEL_ISO14119

gering

MAT_ACT

Edelstahl (V2A)

SAP_WEIGHT_GROSS

21

Mechanical data

DIM_ACT_RAD_MIN

150

DESIGN_ACT

gerade

starr

Note

NOTE_GENERAL

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen 160 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.10.2024, 14:27