G 50-050-M44/44Y-1601-8
Artikelnummer:
151137432
G 50-050-M44/44Y-1601-8
Artikelnummer:
151137432
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
G 50-050-M44/44Y-1601-8 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
151137432 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Kunststoff, Thermoplast |
Bruttogewicht |
380 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
8 |
Anzahl der Öffner, links |
4 |
Anzahl der Öffner, rechts |
4 |
Anzahl der Schließer |
8 |
Anzahl der Schließer, links |
4 |
Anzahl der Schließer, rechts |
4 |
Anzahl Nocken 90° |
8 |
Fronteinstellbare Nocken |
Ja |
Mechanische Daten
Befestigung |
bodenseitig |
Getriebeübersetzung |
1:50 |
Art der Wellenbefestigung |
Vollwelle |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
2 x M20 x 1,5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
244 mm |
Breite |
120 mm |
Höhe |
114 mm |
Länge der Welle |
44 mm |
Durchmesser der Welle |
12 mm |
Toleranz des Durchmessers der Welle |
h8 |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Schaltelement links |
M 697-11-1 |
Schaltelement rechts |
M 697-11-1 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Sonstige
Montagebeispiel
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | G50, G150, G50-2047 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Getriebeschalter |
Einschlägige Richtlinien: | 1) Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
2) Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „safety component" gekennzeichnet sind 2) für Getriebeschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 12. Juni 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.10.2025, 12:20