G 50-050-M44/44Y-1601-8
Numéro d'article:
151137432
G 50-050-M44/44Y-1601-8
Numéro d'article:
151137432
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Boîtier métallique avec capot plastique résistant aux chocs
- Différentes formes de cames pour différentes courses des contacts
- Réglage simple des points de commutation par cames avec réglage frontal sur demande
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
G 50-050-M44/44Y-1601-8 |
Référence d’article (n° de commande) |
151137432 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
cULus |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
Matériau du couvercle |
Plastique, thermoplastique |
Poids brut |
380 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
8 |
Nombre de contacts NF, gauche |
4 |
Nombre de contacts NF, droite |
4 |
Nombre de contacts NO |
8 |
Nombre de contacts NO, gauche |
4 |
Nombre de contacts NO, droite |
4 |
Nombre de cames 90° |
8 |
Cames réglables par l'avant |
Yes |
Données mécaniques
Fixation |
floor mounting |
Rapport de transmission |
1:50 |
Type de fixation de l'arbre |
Full shaft |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
2 x M20 x 1,5 |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
244 mm |
Largeur |
120 mm |
Hauteur |
114 mm |
Length of shaft |
44 mm |
Diamètre de l’arbre |
12 mm |
Tolérance du diamètre de l'arbre |
h8 |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Elément de commutation à gauche |
M 697-11-1 |
Elément de commutation à droite |
M 697-11-1 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement divers
Exemple d'assemblage
EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Fins de course rotatifs à réducteur |
Directives pertinentes: | 1) Directive Machines | 2006/42/CE |
2) Directive Basse Tension | 2014/35/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Apposition du marquage CE: | 1) pour les composants de sécurité libellés "safety component" 2) pour les fins de course rotatifs à réducteur sans fonction de sécurité |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Shanghai, le 12 juin 2023 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Michele Seassaro Président Directeur Général |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/09/2025 10:30