G 50-050-M44/44Y-1601-8
Numer katalogowy:
151137432
G 50-050-M44/44Y-1601-8
Numer katalogowy:
151137432
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
- Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
- Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
G 50-050-M44/44Y-1601-8 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
151137432 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał pokrywy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne |
Ciężar brutto |
380 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
8 |
Liczba zestyków NC, po lewej stronie |
4 |
Liczba zestyków NC, po prawej stronie |
4 |
Liczba zestyków NO |
8 |
Liczba zestyków NO, lewa strona |
4 |
Liczba zestyków NO, prawa strona |
4 |
Liczba kamer 90° |
8 |
Krzywki regulowane z przodu |
Yes |
Dane mechaniczne
Montaż |
floor mounting |
Przełożenie |
1:50 |
Typ mocowania wału |
Full shaft |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
2 x M20 x 1,5 |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
244 mm |
Szerokość |
120 mm |
Wysokość |
114 mm |
Długość wału |
44 mm |
średnica wałka |
12 mm |
Tolerancja średnicy wału |
h8 |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Element przełączający z lewej |
M 697-11-1 |
Element przełączający z prawej |
M 697-11-1 |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Inne
Przykład montażu
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 12, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.09.2025, 08:31