schmersal_s_icon.png

G 50-050-M44/44Y-1601-8

Codice prodotto: 151137432

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Custodia di metallo con coperchio di plastica antiurto
  • Differenti forme di camme per corse di azionamento diverse
  • Disponibile con regolazione semplice dei punti di commutazione mediante camme regolabili frontalmente

Dati per l'ordine

Codice

G 50-050-M44/44Y-1601-8

Codice articolo (codice d'ordine)

151137432

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

Numero ETIM, versione 7.0

EC000030

Numero ETIM, versione 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Materiale della custodia

pressofuso di lega leggera

Materiale dell'coperchio

materiale sintetico, termoplastica

Peso lordo

380 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

8

Numero di contatti NC, sinistra

4

Numero di contatti NC, destra

4

quantità di contatti di chiusura

8

Numero di contatti NA, sinistra

4

Numero di contatti NA, destra

4

Numero di camme 90°

8

Camme regolabili anteriormente

Yes

Dati meccanici

Montaggio

floor mounting

Rapporto di trasmissione

1:50

Tipo di montaggio dell'albero

Full shaft

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Cablaggio

2 x M20 x 1,5

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

244 mm

larghezza

120 mm

altezza

114 mm

Lunghezza albero

44 mm

diametro dell'albero

12 mm

Tolleranza del diametro dell'albero

h8

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Elemento di commutazione a sinistra

M 697-11-1

Elemento di commutazione a destra

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 2) Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 12, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 27/09/2025, 13:20