schmersal_s_icon.png

AS-Interface Safety at Work

Dispositivi di commutazione sicura

Dispositivi di commutazione sicura


Vai alla categoria
Accessori di programmazione

Accessori di programmazione


Vai alla categoria
Accessori di sistema

Accessori di sistema


Vai alla categoria
Area di applicazione:
Semplice, sicuro e affidabile
AS-interface Safety at Work (SaW) è il primo sistema bus sicuro sulla base dello standard aperto AS-International. Componenti di sicurezza come pulsanti per arresto d'emergenza, interruttori di sicurezza, elettroserrature oppure barre ottiche di sicurezza vengono collegati in rete semplicemente mediante il cavo profilato AS-interface. Per la valorizzazione dei segnali pertinenti la sicurezza serve soltanto un monitor di sicurezza.

Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
AS-interface Standard sec. EN 50295
La rete AS-interface rimane invariata anche dopo l'integrazione di AS-interface SaW. I componenti noti, sia il Master sec. lo standard AS-interface, che l'alimentatore ed il cavo di profilo AS-interface a 2 conduttori, possono essere utilizzati come prima. Essi formano la base per l'integrazione della trasmissione di dati pertinenti la sicurezza. Un sistema già esistente può quindi essere integrato molto facilmente con AS-interface SaW.

Il cuore della sicurezza
Il monitor di sicurezza sorveglia le informazioni trasmesse sulla rete AS-interface di tutti i componenti di sicurezza e commuta il sistema in uno stato sicuro in caso di attivazione di un dispositivo di sicurezza oppure in caso di malfunzionamento di un componente di sicurezza. Per questo ha uno o due campi di abilitazione ridondantemente strutturati per applicazioni fino alla categoria di controllo 4 secondo ISO 13849-1. Per questo possiede uno oppure due circuiti di libero ridondanti per applicazioni fino alla categoria di sicurezza 4 sec. ISO 13849-1. Successivamente la configurazione dei parametri viene trasmessa al monitor di sicurezza e protetta con password.

Meccanismo di trasmissione sicuro
Il meccanismo di trasmissione per applicazioni di sicurezza si basa sul protocollo standard inalterato AS-interface. Nell'interrelazione tra monitor di sicurezza e componente di sicurezza ad ogni richiesta del master viene inviato un telegramma definito. Il monitor valorizza questa informazione ed apre i circuiti di libero in caso di differenza con la condizione nominale. Il tempo di reazione per la disattivazione sicura non supera i 40 ms.

Riduzione dei costi con AS-interface Safety at Work
Chi non deve ridurre costi e spese? Durante l'installazione, la messa in funzione e più tardi in caso di assistenza il AS-interface SaW aiuta mediante la diagnosi integrata nel sistema. Questa fornisce informazioni dettagliate su causa e luogo dell'errore e rende possibile in caso di guasto la rapida sostituzione del componente di sicurezza e quindi una minimizzazione dei tempi di inattività. Con AS-interface Safety at Work è possibile abbassare direttamente i costi.

Maggiore flessibilità con AS-interface Safety at Work
Per la realizzazione di soluzioni di sicurezza individuali SCHMERSAL offre con i suoi componenti di sicurezza la massima flessibilità. A seconda dell'applicazione, l'utilizzatore dispone di una vasta scelta di componenti di sicurezza. Trattandosi di un sistema aperto, AS-Interface SaW offre la possibilità di integrare componenti di sicurezza di altri specialisti. AS-Interface Safety at Work soddisfa i requisiti di sicurezza delle applicazioni più esigenti.

Tempo minimo di installazione con AS-Interface SaW
È praticamente impossibile trovare un modo più semplice e rapido: con AS-Interface SaW basta scegliere un dispositivo di sicurezza, collegarlo con il cavo piatto AS-Interface e configurare il monitor di sicurezza. Nient'altro.
Non sono richieste ulteriori impostazioni dei componenti di sicurezza, il costoso cablaggio tra i componenti e l'armadio elettrico viene notevolmente ridotto e i tempi di montaggio si accorciano. Anche l'alimentazione per i sensori di sicurezza viene fornita tramite il cavo piatto AS-Interface a 2 conduttori. Con AS-Interface Safety at Work potete completare più rapidamente il vostro lavoro.

Caratteristiche del sistema AS-Interface SaW
• Possibilità di collegare fino a 31 slave sicuri e non sicuri a un sistema AS-Interface
• Nessuna necessità di un PLC fail-safe
• Raggruppamento di segnali sicuri e suddivisione tra diversi monitor di sicurezza
• Disattivazione dei circuiti di abilitazione di sicurezza entro max. 40 ms
• Integrazione di segnali di sicurezza nella diagnosi di sistema
• Certificato fino categoria di sicurezza 4 sec. ISO 13849-1
• Certificato dal TÜV