Interruttore magnetico
Corrente di commutazione, massimo
forma costruttiva dell'alloggiamento
Materiale della custodia
quantità di contatti d'apertura
quantità di contatti di chiusura
Numero di contatti a scatto
Connettore di collegamento
Temperatura ambiente, massima
Temperatura ambiente, minima

SSB-R
- Sensorbox a piste magnetiche
- 4 piste, 2 opzionali per posizionamento di precisione
- Piste di posizionamento di precisione opzionali con indicazione di preallarme
- Memorizzazione dei segnali senza necessità di manutenzione e commutazione in caso di mancanza di tensione
- Visualizzazione piste LED grandangolare

BN 12
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- Custodia di metallo
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- Forma costruttiva Ø 10,7 mm
- con fissaggio centrale
- Con cavo precablato

BN 20
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Custodia di alluminio
- Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- collegamento a vite
- Elevata resistenza agli urti
- Disponibile con azionamento frontale e/o laterale

BN 31/310
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Azionamento laterale
- Forma piatta
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione

BN 32
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 55 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- Attacchi faston

BN 65
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- forma di costruzione Ø 13 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- con fissaggio centrale

BN 75
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- interruttore magnetico a galleggiante
- Custodia in plastica
- disponibile con connettore M12 e cavo

BN 80
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Forma piatta
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Custodia in plastica
- Superficie di azionamento segnalata dal nasello

BN 85
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Distanza di commutazione fino a 40 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Custodia in plastica
- Contatto reed inseribile, montaggio sul luogo

BN 85-5
- Ad azionamento senza contatto
- 5 contatti reed
- Lunga durata
- LED indicazione di stato
- connettore
- Custodia in plastica
- Contatto reed inseribile, montaggio sul luogo

BN 120
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- Forma costruttiva Ø 10,7 mm
- con fissaggio centrale
- Con cavo precablato

BN 325
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Custodia in plastica
- Attacchi faston

BN 650
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- forma di costruzione Ø 13 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- con fissaggio centrale
Area di applicazione:
Gli interruttori magnetici, insieme ai finecorsa meccanici, stanno acquisendo un'importanza sempre maggiore. Essi completano i tipi di finecorsa azionati da aste, leve a rotella ecc. e sono un importante anello di collegamento con i tipi funzionanti senza contatto e senza organi in movimento.
Gli interruttori magnetici, insieme ai finecorsa meccanici, stanno acquisendo un'importanza sempre maggiore. Essi completano i tipi di finecorsa azionati da aste, leve a rotella ecc. e sono un importante anello di collegamento con i tipi funzionanti senza contatto e senza organi in movimento.