IFL 13-390-10YA (M25)

IFL 13-390-10YA (M25)
Downloads
Ordering data
Product type description |
IFL 13-390-10YA (M25) |
Article number (order number) |
103001689 |
EAN (European Article Number) |
4030661423166 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Quader |
Installation conditions (mechanical) |
bündig |
Housing material |
Kunststoff |
Active area |
Kunststoff |
Gross weight |
2.525 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Nein |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
13 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Schraubanschluss M25 |
Cable section, maximum |
2 x 4 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
204 mm |
Width of sensor |
150 mm |
Height of sensor |
90 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Type of voltage range |
AC DC |
Operating current, minimum |
5 mA |
Operating current |
300 mA |
Switching element |
Schließer (NO) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz Verpolungsschutz |
Switching frequency, approx. |
15 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,3 A |
Design of control elements |
Zweidraht |
Current leakage Ir, maximum |
0,5 mA |
Note
Note (General) |
Leitungsführung wahlweise rückseitig oder seitlich. |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.08.2025, 11:04