NHS40/O.VA-PL.-3034
NHS40/O.VA-PL.-3034
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
ohne | Schwarzer Knebel mit silbernem Untergrund |
NH | Roter Knebel mit gelbem Untergrund |
(2) | |
16 | 16A Ausfürung |
40 | 40A Ausführung |
63 | 63A Ausführung |
(3) | |
/2-POL | Zweipolige Ausführung (nur 16A Version) |
/4-POL | Vierpolige Ausführung (nur 16A Version) |
ohne | mit Verstärkungsplatte (nur 40A & 63A Version) |
/O.VA-PL. | ohne Verstärkungsplatte mit Makierungsschild (NHS-4...) (nur 40A & 63A Version) |
(4) | |
-3034 | mit kleinem Makierungsschild (Anstelle NHS-4... Schild mit NHS-9... Schild) (nur 40A & 63A Version) |
-3037 | mit montierten Zusatzklemmen für N und PE (nur 40A & 63A Version) |
-3050 | Hauptschalterblock 90° gedreht (Anschlussklemmen Horizontal) |
- Main switches 16A - 63A
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NHS40/O.VA-PL.-3034 |
Article number (order number) |
103034394 |
EAN (European Article Number) |
4030661569482 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Approvals - Standards
Certificates |
Hygiene geprüft |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versions |
Hauptschalter 40A |
Design |
Kleines Kennzeichnungsschild |
Installation conditions (mechanical) |
beliebig |
Toggle |
lang |
Sealing type |
Membrane Lippendichtungen |
Material of the identification label |
Edelstahl (V4A) |
Material of the bracket |
Edelstahl (V4A) |
Material of the operators |
Kunststoff |
Material of the mounting plate |
Edelstahl (V4A) |
Material of the front ring |
ABS, verchromt |
Colour of the operating element |
schwarz |
Colour of the identification plate |
silber |
Colour of the bracket |
silber |
Colour of the Contact element |
schwarz |
Colour of the front ring |
silber |
Colour of the bellows |
schwarz |
Gross weight |
650 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Number of switch positions |
1 |
Number of main contacts |
3 |
Mechanical data
Unlocking |
Dreh-Entriegelung |
Latching position |
rechts |
Mechanical life, minimum |
100.000 Operations |
Switching angle, right |
90 ° |
Mounting |
Schrauben |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mounting position main contacts |
0° |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubklemmen |
Cable section, minimum |
1 mm², starr 0,75 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
10 mm², starr 6 mm², flexibel |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
8 AWG |
Tightening torque of Clips |
2,5 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
72 mm |
Height |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
Höhe vor der Frontplatte. |
Mounting depth |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Diameter of the front ring |
44,5 mm |
Length of the handle |
52 mm |
Diameter of the knob |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Note |
Durchmesser Unterlegschild 100 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Required rated short-circuit current |
15.000 A |
Switching capacity, AC-3 |
11.000 W |
Switching capacity, AC-23 |
15.000 W |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Other data
Note (applications) |
Hauptschalter mit schwarzem Knebel Lasttrennschalter, Produktreihe H200, Baureihe H233, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
ohne Montageplatte, mit Unterlegeschild |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
DGUV-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.02.2025, 18:43