HDRZ40-BL-RT-GB
HDRZ40-BL-RT-GB
- hygienic design
- with integrated yellow background
- blue, visible sealing elements
Ordering data
Product type description |
HDRZ40-BL-RT-GB |
Article number (order number) |
103037906 |
EAN (European Article Number) |
4030661617206 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus Hygiene geprüft |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
Versions |
Frontplattenmontage |
Design |
Rund |
Sealing type |
Membrane Lippendichtungen |
Material of the operators |
Kunststoff |
Material of the front ring |
Kunststoff |
Material of the bellows |
Silikon |
Colour of the operating element |
rot |
Colour of the front ring |
gelb |
Colour of the bellows |
blau |
Gross weight |
63 g |
General data - Features
Mounting flange |
Ja |
Latching |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Number of switch positions |
1 |
Anti-torsion protection |
Ja |
Mechanical data
Actuating stroke |
5,5 mm |
Mounting |
Zentralmutter |
Tightening torque of nuts, maximum |
4 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Mounting height |
38 mm |
Note (Mounting height) |
Höhe vor der Frontplatte. |
Mounting depth |
48 mm |
Note (Mounting depth) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement |
Diameter of touch surface |
40 mm |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
65 x 65 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Lieferumfang mit Kontaktträger SMF |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Herstellererklärung KAS
DGUV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | HDRZ |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | NOT-HALT-Befehlsgerät in Verbindung mit Kontaktelement CLP |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 18. Juni 2024 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.08.2025, 19:41