T3Z068-22YRG
T3Z068-22YRG
Product type description: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
22 | 2 NO contacts/2 NC contact |
33 | 3 NO contacts / 3 NC contacts (not combinable in combination with -2909) |
(2) | |
without | Reset by pull ring |
S | Key reset (not combinable in combination with -2909) |
(3) | |
without | without indicator lamp |
G | with indicator lamp (not combinable in combination with -2909) |
2909 | Outside parts in stainless steel |
- 2 switches in one enclosure
- Metal enclosure
- two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
- Robust design
- Low actuating force
Ordering data
Product type description |
T3Z068-22YRG |
Article number (order number) |
151087883 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
|
TÜV cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Grauguss, lackiert |
Material of the housing cover |
Grauguss, lackiert |
Length of the wire, maximum |
50 m |
Gross weight |
4.835 g |
General data - Features
Indicator lamp |
Ja |
Reset by pull ring |
Ja |
Number of auxiliary contacts |
2 |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Seilzughebel |
Mechanical life, minimum |
50.000 Operations |
Positive break angle |
32 ° |
Actuating force, maximum |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N in Seilrichtung |
Actuation direction |
Rechts und Links (zweiseitig wirkend) |
Positive break force, minimum |
50 N |
Positive break torque |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
6 A |
Electrical power consumption |
5 W |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
gelb |
Note
Note (General) |
In Abständen von 3 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
TÜV certification
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Sonstige
EU-Konformitätserklärung |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | T3Z 068 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzug-Notschalter für Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 25. Juli 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.12.2024, 08:21