schmersal_s_icon.png

ACC-AZM150-BOW-4M-6M

Artikelnummer: 153033704

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Can be used as emergency exit or emergency release
  • Remote release via a wire rope
  • total length: 6
  • Length of sheathed steel core: 4 m

Ordering data

Product type description

ACC-AZM150-BOW-4M-6M

Article number (order number)

153033704

General data

Gross weight

267 g

Mechanical data - Dimensions

Width

38,9 mm

Height

9,6 mm

Length of sheathed steel core

4 m

Length of the Bowden cable

6 m

Scope of delivery

Scope of delivery

Die Sicherheitszuhaltung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Accessory

Note (Accessories)

Bei der Bowdenzugentriegelung handelt es sich um ein Zubehörteil, welches nur in Verbindung mit der Sicherheitszuhaltung AZM150 eingesetzt werden kann.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.08.2025, 20:01