ACC-AZM150-BOW-4M-6M
Artikelnummer:
153033704
ACC-AZM150-BOW-4M-6M
Artikelnummer:
153033704
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Bruikbaar als paniekontgrendeling of noodontgrendeling
- Ontgrendeling op afstand via een trekkoord
- maximaal totaallengte: 6 m
- Lengte van de ommantelde staalkabel: 4 m
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-AZM150-BOW-4M-6M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
153033704 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
267 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
38,9 mm |
Hoogte |
9,6 mm |
Lengte van de ommantelde staalkabel |
4 m |
Lengte van de bowdenkabel |
6 m |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De veiligheidsvergrendeling is niet in de levering inbegrepen. |
Toebehoren
Opmerking (toebehoren) |
The Bowden cable release is an accessory that can only be used in conjunction with the solenoid interlock AZM150. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/04/2025 16:43