ACTUATOR AZM 170-B6
ACTUATOR AZM 170-B6
Downloads
- Particularly suitable for hinged guards
- The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZM 170-B6 |
Article number (order number) |
131123391 |
EAN (European Article Number) |
8905236104398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material of the actuator |
Nichtrostender Stahl |
Gross weight |
22 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Actuator |
beweglich |
Note
Note (General) |
Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden Betätigungsradius einstellbar bis minimal 50 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm (a und b) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kaz17f14
| 4,2 MB | .tif | 111 x 130.2 mm - 1110 x 1302 Pixel - 254 dpi
| 390,0 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 Pixel - 72 dpi
| 32,2 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 Pixel - 72 dpi
| 33,8 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 Pixel - 72 dpi
| 16,3 kB | .jpg | 150.283 x 176.389 mm - 426 x 500 Pixel - 72 dpi
| 74,1 kB | .jpg | 360.892 x 423.333 mm - 1023 x 1200 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.08.2025, 02:03