ZQ 900-22N
ZQ 900-22N
Product type description: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
13 | 1 NO contacts/3 NC contact |
22 | 2 NO contacts/2 NC contact |
02 | 2 NC contact |
04 | 4 NC contact |
(2) | |
without | without emergency-stop button |
N | with emergency-stop button |
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- one-side operation / wire up to 75 m long
- Release push button
- Position indicator
- Robust design
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- External watertight collar
- wire pull and breakage detection
Ordering data
Product type description |
ZQ 900-22N |
Article number (order number) |
131184475 |
EAN (European Article Number) |
8905236102165 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Approvals - Standards
|
cULus CCC |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Metall, Zink-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert |
Material of the housing cover |
Kunststoff, Thermoplast |
Length of the wire, maximum |
75 m |
Gross weight |
1.400 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Ja |
Indicator lamp |
Nein |
Number of auxiliary contacts |
2 |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
97,2 mm |
Width of sensor |
71,5 mm |
Height of the Sensor, minimum |
220,3 mm |
Height of the Sensor, maximum |
236,3 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Note
Note (General) |
Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich. Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich. Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden. In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör Die einschraubbare Meldeleuchte G24-M20 muss separat bestellt werden, siehe Zubehör. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kzq90f08
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 767.997 mm - 1000 x 2177 Pixel - 72 dpi
| 132,6 kB | .png | 22.945 x 50.038 mm - 271 x 591 Pixel - 300 dpi
| 14,6 kB | .jpg | 86.783 x 188.736 mm - 246 x 535 Pixel - 72 dpi
| 81,0 kB | .png | 74.083 x 161.219 mm - 210 x 457 Pixel - 72 dpi
| 35,7 kB | .jpg | 56.797 x 123.472 mm - 161 x 350 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Funktionsweise
Funktionsweise
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.01.2025, 14:52