MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366
Artikelnummer:
131127895
MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366
Artikelnummer:
131127895
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: MV8H 330-11Y-(1) |
(1) | |
ohne | Standard |
A | schwächere Druckfeder |
(2) | |
1366 | bis +160°C temperaturfest |
1903 | bis +160°C temperaturfest |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Metal enclosure
- Long life
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
- Suitable for low actuating speeds
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- free of silicon
- proved in power station applications
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
Bestelldaten
Product type description |
MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366 |
Article number (order number) |
131127895 |
EAN (European Article Number) |
8905236106798 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Slide form |
Rolle |
Housing material |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Housing coating material |
lackiert |
Gross weight |
331 g |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating element |
Rollenschwenkhebel |
Roller material |
Messing (Me) |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating torque |
0,5 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
129,5 mm |
Width of Castor |
8,5 mm |
Diameter of Castor |
20 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +160 °C |
Restistance to shock |
50 g / 6 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Bounce duration, maximum |
1,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.08.2025, 03:13