schmersal_s_icon.png

MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366

Número de artículo: 131127895

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)
sinIncluido en la versión standard

(2)
1366Resistente a temperaturas hasta +160 °C
1903Resistente a temperaturas hasta +160 °C
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja metélica
  • Larga vida
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
  • Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • exentos de siliconas
  • acreditados en centrales de potencia
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366

Número de artículo (Nº artículo)

131127895

EAN (European Article Number)

8905236106798

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

mecánico

Forma de pitón

Rodillo

Material de la caja

Fundición inyectada de metal ligero, pintado

Material del revestimiento de la caja

pintado

Peso bruto

331 g

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

20.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo

Material del rodillo

Latón

Velocidad de accionamiento, mínima

1 mm/min

Par de accionamiento

0,5 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Sección

13 AWG

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

40 mm

Anchura del sensor

40 mm

Altura del sensor

129,5 mm

Anchura del rodillo

8,5 mm

Diámetro del rodillo

20 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +160 °C

Resistencia al impacto

50 g / 6 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

4 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

6 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

2,5 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción brusca

Duración de rebotes, máxima

1,5 ms

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/8/2025 10:31