Z4V7H 332-11Y-1172/1503
Artikelnummer:
131193939
Z4V7H 332-11Y-1172/1503
Artikelnummer:
131193939
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: Z(1) 332-11Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
H | Rollenschwenkhebel H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
(2) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
PG13,5 | Leitungseinführung PG-Verschraubung 13,5 mm |
(3) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Metal enclosure
- Wide range of alternative actuators
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Large contact break
- High repeat accuracy of the switching points
- Gold-plated solid siver contacts
- Magnetic-storage snap action system
- Switching system separated from snap action system, providing constant switching point independent of conatct wear
- Design to EN 50041
- only for positioning tasks
- Lever angle adjustable in 10° steps
Bestelldaten
Product type description |
Z4V7H 332-11Y-1172/1503 |
Article number (order number) |
131193939 |
EAN (European Article Number) |
8905236107290 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Normbauform |
Housing material |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert |
Lever material |
Metall |
Gross weight |
334 g |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating element |
Rollenschwenkhebel |
Roller material |
Kunststoff |
Mechanical life, minimum |
30.000.000 Operations |
Actuating torque, minimum |
0,4 Nm |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
Connector typ |
Kupplung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
57 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
173,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
6 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.02.2025, 22:05