schmersal_s_icon.png

BN 31-RZ 3,0M

Artikelnummer: 101057180

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Non-contact principle
  • Actuation from side
  • Flat design
  • Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
  • 2 reed contacts

Bestelldaten

Product type description

BN 31-RZ 3,0M

Article number (order number)

101057180

EAN (European Article Number)

4030661024653

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Allgemeine Daten

Working principle

magnetisch

Housing construction form

rechteckig

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Active area

Kunststoff

Gross weight

171 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Latching

Ja

Suitable for elevators

Ja

Number of snap-in contacts

1

Mechanische Daten

Actuating element

Magnet

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000.000 Operations

Actuating speed, maximum

18 m/s

Mounting

Gehäuse mit Langlöchern

Mechanische Daten - Schaltabstände

Note (Switching distance Sn)

Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen.

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

3 m

Termination

Anschlussleitung

Number of cable wires

2

Wire cross-section

0,75 mm2

Wire cross-section

18 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Cable type

H03VV-F

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Elektrische Daten

Switching voltage, maximum

250 VAC

Switching voltage, maximum

250 VDC

Switching current, maximum

3 A

Switching capacity, maximum

120 W

Switching capacity, maximum

120 VA

Switching principle

Rastend

Bounce duration, maximum

0,5 ms

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Recommendation (actuator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

Hinweis

Note (General)

Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.

Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). Dies gilt nicht beim Raster.

Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.09.2025, 00:53