M. 250-22Z-1224
M. 250-22Z-1224
Downloads
- 2 Contacts
- Metal enclosure
Bestelldaten
Product type description |
M. 250-22Z-1224 |
Article number (order number) |
101083514 |
EAN (European Article Number) |
4030661002415 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Grauguss, verzinkt |
Housing coating material |
lackiert |
Gross weight |
4.405 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of normally closed (NC) |
2 |
Number of normally open (NO) |
2 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Mechanical lifetime, minimum |
5.000.000 Operations |
Impact energy, maximum |
7 J |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Actuating speed, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Cable entry |
2 x M25 x 1,5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Terminal (mechanical) |
Schraubanschluss |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
16 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Switchover time, maximum |
35 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Elektrische Daten - Kontakte
Voltage, Utilisation category AC-15 |
400 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.10.2025, 06:16