schmersal_s_icon.png

M. 250-22Z-1224

Tuotenumero: 101083514

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • 2 Koskettimet
  • Metallikotelo

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

M. 250-22Z-1224

Tuotenumero (tilausnumero)

101083514

EAN (European Article Number)

4030661002415

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

Valurauta, sinkitty

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

4 405 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

2

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

5 000 000 kytkentäalue

Törmäysenergia, maksimi

7 J

Contact opening

2 x 2,5 mm

Tunnistusnopeus, maksimi

3 m/s

Note (Actuating speed)

Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

2 x M25 x 1,5

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Liitäntä (mekaaninen)

Ruuviliitäntä

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP66

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

16 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1 000 A

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin

Värähtelyaika, maksimi

5 ms

kytkentätaajuus

3 000 /h

Kytkentäaika, maksimi

35 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

kullattu hopea

Sähköiset tiedot - Koskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

400 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.3.2025 9.59