NHSNH63/O.VA-PL.-3050
NHSNH63/O.VA-PL.-3050
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
ohne | Schwarzer Knebel mit silbernem Untergrund |
NH | Roter Knebel mit gelbem Untergrund |
(2) | |
16 | 16A Ausfürung |
40 | 40A Ausführung |
63 | 63A Ausführung |
(3) | |
/2-POL | Zweipolige Ausführung (nur 16A Version) |
/4-POL | Vierpolige Ausführung (nur 16A Version) |
ohne | mit Verstärkungsplatte (nur 40A & 63A Version) |
/O.VA-PL. | ohne Verstärkungsplatte mit Makierungsschild (NHS-4...) (nur 40A & 63A Version) |
(4) | |
-3034 | mit kleinem Makierungsschild (Anstelle NHS-4... Schild mit NHS-9... Schild) (nur 40A & 63A Version) |
-3037 | mit montierten Zusatzklemmen für N und PE (nur 40A & 63A Version) |
-3050 | Hauptschalterblock 90° gedreht (Anschlussklemmen Horizontal) |
- Main switches 16A - 63A
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Bestelldaten
Product type description |
NHSNH63/O.VA-PL.-3050 |
Article number (order number) |
103039232 |
EAN (European Article Number) |
4030661551340 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versions |
Hauptschalter 63A |
Design |
Großes Kennzeichnungsschild |
Installation conditions (mechanical) |
beliebig |
Toggle |
lang |
Sealing type |
Membrane Lippendichtungen |
Material of the identification label |
Edelstahl (V4A) |
Material of the bracket |
Edelstahl (V4A) |
Material of the operators |
Kunststoff |
Material of the mounting plate |
Edelstahl (V4A) |
Material of the front ring |
ABS, verchromt |
Colour of the operating element |
rot |
Colour of the identification plate |
gelb |
Colour of the bracket |
silber |
Colour of the Contact element |
schwarz |
Colour of the front ring |
silber |
Colour of the bellows |
schwarz |
Gross weight |
600 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Latching |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Number of switch positions |
1 |
Number of main contacts |
3 |
Mechanische Daten
Unlocking |
Dreh-Entriegelung |
Latching position |
rechts |
Mechanical life, minimum |
100.000 Operations |
Switching angle, right |
90 ° |
Mounting |
Schrauben |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mounting position main contacts |
90° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubklemmen |
Cable section, minimum |
4 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
16 mm², flexibel |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
4 AWG |
Tightening torque of Clips |
2,5 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length |
72 mm |
Height |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
Höhe vor der Frontplatte. |
Mounting depth |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock |
Length x Width x Height |
Durchmesser Ø: 100 mm |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Diameter of the front ring |
44,5 mm |
Length of the handle |
52 mm |
Diameter of the knob |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Note |
Durchmesser Unterlegschild 100 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
63 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Switching capacity, AC-3 |
22.000 W |
Switching capacity, AC-23 |
22.000 W |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Sonstige Daten
Note (applications) |
Hauptschalter als Not-Halt-Ausführung mit rotem Knebel und Gelbschild Lasttrennschalter, Produktreihe B200, Baureihe B263, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter |
Lieferumfang
Note (scope of delivery, number and type) |
ohne Montageplatte, mit Unterlegeschild |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.06.2025, 01:55