NHSNH63/O.VA-PL.-3050
NHSNH63/O.VA-PL.-3050
Downloads
Produkttypebetegnelse: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
uden | Sort håndtag med sølvfarvet underlag |
NH | Rødt håndtag med gul baggrund |
(2) | |
16 | 16A Version |
40 | 40A Version |
63 | 63A Version |
(3) | |
/2-POL | Topolet version (kun 16A version) |
/4-POL | Firpolet version (kun 16A version) |
uden | med forstærkningsplade (kun 40A & 63A version) |
/O.VA-PL. | uden forstærkningsplade med markeringsskilt (NHS-4...) (kun 40A & 63A version) |
(4) | |
-3034 | med lille markeringsskilt (i stedet for NHS-4... skilt med NHS-9... skilt) (kun 40A & 63A version) |
-3037 | med monterede ekstraklemmer til N og PE (kun 40A & 63A version) |
-3050 | Hovedafbryderblok 90° drejet (terminaler vandrette) |
- hygiejnerigtigt design
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
NHSNH63/O.VA-PL.-3050 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103039232 |
EAN (European Article Number) |
4030661551340 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Version |
Hovedafbryder 63A |
Konstruktionsform |
Stor mærkningsplade |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Omskifter |
lang |
Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
Materiale af etiket |
Rustfrit stål (V4A) |
Materiale til holder |
Rustfrit stål (V4A) |
Materiale til operatorerne |
Plastik |
Materiale til monteringsplade |
Rustfrit stål (V4A) |
Frontringens materiale |
ABS, forkromet |
Farve på betjeningsdel |
Rød |
Farve på etiket |
Gul |
Farve til holder |
Sølv |
Farve på kontaktelementet |
Sort |
Farve til frontringen |
Sølv |
Farve på bælg |
Sort |
Bruttovægt |
600 g |
Generelle data - egenskaber
Låsning |
Ja |
Fuldt isoleret |
Ja |
Antal afbryderpositioner |
1 |
Number of main contacts |
3 |
Mekaniske data
Sikring |
Dreje oplåsning |
Låsestilling |
højre |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Koblingsvinkel, højre |
90 ° |
Fastgørelse |
Skruer |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Mounting position main contacts |
90° |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum |
1 mm², fleksibel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
16 mm², fleksibel |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
4 AWG |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
2,5 Nm |
Forbindelse (mekanisk) |
Schraubklemmen |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
72 mm |
Højde |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Monteringsdybde |
85 mm |
Bemærk (monteringsdybde) |
Plus tilslutning |
Diameter |
100 mm |
Diameter på aktuatorhoved |
45 mm |
Diameter på frontring |
44,5 mm |
Længde på omskifter |
52 mm |
Diameter på håndtag |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
5 mm |
Bemærk |
Pr. hus |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
5 g |
Modstand over for slag |
<50 g (EN 60068-2-27) |
Ambient temperature, switch element, maximum |
open +50, encapsulated +40 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
offen -25 , gekapselt -25 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
63 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Koblings effekt, AC-3 |
22.000 W |
Koblings effekt, AC-23 |
22.000 W |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikker feltboks med decentrale I/O´s Sikker feltboks med decentrale I/O´s |
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.10.2025 17.10