NHSNH63/O.VA-PL.-3050
NHSNH63/O.VA-PL.-3050
Téléchargements
Désignation produit: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
Sans | Manette noire avec fond argent |
NH | Manette rouge avec fond jaune |
(2) | |
16 | Modèle 16A |
40 | Version 40A |
63 | Version 63A |
(3) | |
/2-POL | Versions avec 2 pôles (uniquement modèle 16A) |
/4-POL | Version avec 4 pôles (uniquement modèle 16A) |
Sans | avec plaque de renfort (seulement versions 40A & 63A ) |
/O.VA-PL. | sans plaque de renfort avec plaque de marquage (NHS-4...) (uniquement versions 40A & 63A ) |
(4) | |
-3034 | avec petite plaque signalétique (au lieu de la plaque NHS-4... avec la plaque NHS-9...) (seulement versions 40A & 63A ) |
-3037 | avec des bornes supplémentaires montées pour N et PE (seulement versions 40A & 63A ) |
-3050 | Bloc d' interrupteurs principal tourné par 90° (bornes horizontales) |
- conception hygiénique
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
NHSNH63/O.VA-PL.-3050 |
Référence d’article (n° de commande) |
103039232 |
EAN (European Article Number) |
4030661551340 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Exécution |
Main switches 63A |
Modèle |
Large marking plate |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Manette |
long |
Type d'obturation |
Membrane Joints labiaux |
Matériau de la plaque d'identification |
Acier inoxydable (V4A) |
Matériau de l'étrier |
Acier inoxydable (V4A) |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Plastique |
Matériau de la plaque de fixation |
Acier inoxydable (V4A) |
Matériau de l'anneau frontal |
ABS, chromé |
Couleur de l'élément de commande |
rouge |
Couleur de la plaque d'identification |
jaune |
Couleur de l'étrier |
Argent |
Couleur de l'élément de contact |
Noir |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Couleur de la manchette |
Noir |
Poids brut |
600 g |
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien |
Oui |
Isolation totale |
Oui |
Nombre de positions de commutation |
1 |
Number of main contacts |
3 |
Données mécaniques
Réarmement |
Déverrouillage de rotation |
Position de maintien |
à droite |
Durée de vie mécanique, min. |
100 000 manœuvres |
Angle de commutation, droite |
90 ° |
Fixation |
Vis |
Couple de serrage des vis |
0,6 Nm |
Mounting position main contacts |
90° |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Section du câble, min. |
1 mm², flexible |
Section du câble, max. |
16 mm², flexible |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
4 AWG |
Couple de serrage des bornes |
2,5 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
72 mm |
Hauteur |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Profondeur de montage |
85 mm |
Remarque (profondeur de montage) |
Plus connecteur |
Longeur x Largeur x Hauteur |
Diamètre Ø: 49 mm |
diamètres pour les têtes d'actionnement |
45 mm |
Diamètre de l'anneau frontal |
44,5 mm |
Longueur de la poignée |
52 mm |
Diamètre de la manette |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
remarque |
Par boîtier |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 18 ms |
résistance aux vibrations |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
63 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Puissance commutable, AC-3 |
22 000 W |
Puissance commutable, AC-23 |
22 000 W |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Données diverses
Remarque (applications) |
Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
La bride de montage ELM est comprise dans la livraison |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/05/2025 08:27