EX-T4V10H 335-11Z-3G/D
EX-T4V10H 335-11Z-3G/D
Produkt-Typbezeichnung: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Sprungschaltung |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
H | Rollenschwenkhebel H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
7H-2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
1K | Rollenhebel 1K |
3K | Winkelhebel 3K |
(3) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
01/01 | 1 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
03 | 3 Öffner (NC) |
(4) | |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(5) | |
1297 | Gehäuse mit Querlanglöchern |
(6) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(7) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Metal enclosure
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug
- Mounting details to EN 50041
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- only for positioning tasks
Bestelldaten
Product type description |
EX-T4V10H 335-11Z-3G/D |
Article number (order number) |
151191055 |
EAN (European Article Number) |
4030661350288 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosionsschutz
Explosion protection: regulations |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosion protection zones |
2 22 |
Explosion protection category |
3G 3D |
Explosion protection designation |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 und 22 |
Allgemeine Daten
Housing construction form |
Normbauform |
Housing material |
Aluminium |
Housing coating material |
lackiert |
Lever material |
Metall |
Material of the rod |
Kunststoff (Polyamid) |
Gross weight |
298 g |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanische Daten
Actuating element |
Stabschwenkhebel |
Mechanical lifetime, minimum |
30.000.000 Operations |
Impact energy, maximum |
4 J |
Actuating speed, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Actuating torque, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
7 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
12 mm |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length x Width x Height |
Höhe des Sensors: 111.5 mm (ohne Stab) |
Length of sensor |
38 mm |
Width of sensor |
40,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.09.2025, 04:50