schmersal_s_icon.png

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

Artikelnummer: 151191055

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
HArm med rulle H
10HJusterbar armpinne 10H
7HArm med rulle 7H
7H-2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion
1KArm med rulle 1K
3KVinkelarm 3K

(3)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)
01/011 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
033 brytande kontakter (br)

(4)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(5)
1297Kapsling med tvärgående hål med spår

(6)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(7)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • endast för positioneringsuppgifter

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

Artikelnummer (beställningsnummer)

151191055

EAN (European Article Number)

4030661350288

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Ex-zoner

2

22

Explosionsskyddad kategori

3G

3D

Explosionsskydd märkning

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Globala egenskaper

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Kapslingens material

Aluminium

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Armens material

Metallfilm

Stavens material

Plast

Bruttovikt

298 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal säkerhetskontakter

1

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Justerbar pinne

Mekanisk livslängd, minimum

30.000.000 kopplingar

Slagenergi, maximum

4 J

Aktiveringshastighet, maximum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel

Aktiveringsmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Förskruvningens kabelstorlek, minimum

7 mm

Förskruvningens kabelstorlek, maximum

12 mm

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Ledararea

13 AWG

Mekaniska data - mått

Längd x bredd x höjd

Sensorns höjd: 111,5 mm (utan stav)

Sensorns längd

38 mm

Sensorns bredd

40,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

500 V

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

4 A

Kopplingsdon

1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Maximal omkopplingsfrekvens

5.000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Kontaktdiagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, September 7, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-23 22:47