EX-T4V10H 335-11Z-3G/D
EX-T4V10H 335-11Z-3G/D
Produkt-typebetegnelse: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Moment |
T | Glidekontakt |
(2) | |
S | Trykkbolt S |
R | Rulletrykkbolt R |
H | Arm med rulle H |
10H | Justerbar pinne 10H |
7H | Arm med rulle 7H |
7H-2138 | Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon |
1K | Arm med rulle 1K |
3K | Vinklet arm med rulle 3K |
(3) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
20 | 2 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål) |
01/01 | 1 NC-kontakt venstre / 1 NC-kontakt høyre |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
03 | 3 NC-kontakter |
(4) | |
H | Trykkontakt med stafflete kontakter |
UE | Overlappende glidekontakter |
(5) | |
1297 | Mantel med langsgående slissehull |
(6) | |
2138 | Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon |
(7) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- bare for posisjoneringsgjøremål
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-T4V10H 335-11Z-3G/D |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
151191055 |
EAN (European Article Number) |
4030661350288 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
2 22 |
Eksplosjonsvern-kategori |
3G 3D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Gobale egenskaper
Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Spakmateriale |
Metallfilm |
Materiale for stangen |
Plast |
Bruttovekt |
298 g |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Justerbar pinne |
Mekanisk levetid, minimum |
30 000 000 bevegelser |
Støtenergi, maksimum |
4 J |
Aktueringshastighet, maksikum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum |
7 mm |
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum |
12 mm |
Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Langde x bredde x høyde |
Høyde på sensor: 111,5 mm (uten stav) |
Lengde på sensor |
38 mm |
Bredde på sensor |
40,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
4 A |
koplingsfrekvens |
5 000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.02.2025, 14:35