EX-T4V10H 335-11Z-3G/D
EX-T4V10H 335-11Z-3G/D
Descrição do tipo de produtos: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Pino de pressão S |
R | Pino de pressão com roldana R |
H | Alavanca basculante com roldana H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
7H-2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança |
1K | Alavanca com roldana 1K |
3K | Alavanca de roldana 3K |
(2) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
20 | 2 Contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança) |
(3) | |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
sem | Comutação lenta com escalonamento |
(4) | |
2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança |
(5) | |
RMS | Roldana de latão |
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Incluindo prensa-cabo e bujão com certificação Ex
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-T4V10H 335-11Z-3G/D |
Número de artigo (Número de encomenda) |
151191055 |
EAN (European Article Number) |
4030661350288 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
1 21 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
2G 2D |
Proteção contra explosões-características |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Material do invólucro |
Filme metálico, zinco fundido sob pressão |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Material da alavanca |
Filme metálico |
Material da haste |
Plástico |
Peso bruto |
298 g |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
20.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca tipo haste |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Energia de impacto, máximo |
7 J |
Velocidade de atuação, máximo |
1 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima do cabo |
7 mm |
Secção máxima do cabo |
12 mm |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
1 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Seção do cabo/fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
comprimento x largura x altura |
Altura do sensor: 111.5 mm (sem haste) |
Comprimento do sensor |
38 mm |
Largura de sensor |
40,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Secção dos cabos de conexão, máximo (secção do cabo 1mm2) |
+50 °C |
Secção dos cabos de conexão, máximo (secção do cabo 2,5mm2) |
+55 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC 500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
5 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Duração do impacto, máximo |
3 ms |
Frequência de comutação |
1.800 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Bujão roscado com certificado EX |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 31/07/2024 08:14