![SMS 5](/upload/orig/10/00/20/91/PHO_PRO_CAT_ksms-f01_SALL_AIN_V2.png)
SMS 5
- com perfil em rampa moldado 30 mm
- Tipo reforçado
- Sistema modular de tapetes de comutação
- Tamanhos especiais - sob consulta
- Livre de manutenção
- Simples montagem
- Superfície a prova de derrapagem
- altamente resistente a ação química
- não necessita de resistência adicional
- não necessita da chapa de base
- 2 x Cabo de conexão de 2 veios
Descrição do tipo de produtos: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Área atuada 250 x 500 mm |
500-500 | Área atuada 500 x 500 mm |
500-1000 | Área atuada 500 x 1000 mm |
750-1000 | Área atuada 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Área atuada 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Área atuada 1000 x 1500 mm |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Componentes do sistema
Monitorização tapetes segurança, norma EN 13856-1
![SRB301HC/R-230V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209188.jpg)
SRB301HC/R-230V
- 3 contatos de segurança, STOP 0
- 1 saída de sinalização
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
![SRB301HC/R-24V](/upload/thumb/10/00/20/42/1000204225.jpg)
SRB301HC/R-24V
- 3 contatos de segurança, STOP 0
- 1 saída de sinalização
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
![SRB301HC/T-230V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209189.jpg)
SRB301HC/T-230V
- 3 contatos de segurança, STOP 0
- 1 saída de sinalização
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
![SRB301HC/T-24V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209187.jpg)
SRB301HC/T-24V
- 3 contatos de segurança, STOP 0
- 1 saída de sinalização
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
![PROTECT-SELECT-CC](/upload/thumb/10/00/20/86/1000208683.jpg)
PROTECT-SELECT-CC
- Parametrização fácil e flexível
- Não exige conhecimentos de programação
- 18 entradas seguras para a monitorização redundante de todos os sensores de segurança comuns
- 4 saídas seguras de semicondutor
- 2 saídas de relé seguras
- 4 saídas de sinalização opcionais
- Substitui até 8 relés de segurança até PL e / SIL 3
- Mensagens de erro e de estado, em texto simples
- Navegação por menu multilingue em visor colorido
![SRB-E-301ST](/upload/thumb/10/00/20/45/1000204534.jpg)
SRB-E-301ST
- Terminais roscados encaixáveis com codificação
- STOP 0 Função
- 1 oder 2 canal conectar
- Botão de arranque / Automático
- 1 contato auxiliar
- 3 contatos de segurança