![SMS 5](/upload/orig/10/00/20/91/PHO_PRO_CAT_ksms-f01_SALL_AIN_V2.png)
SMS 5
- 上塗りフットライト・プロフィール付
- 堅牢な設計
- モジュール式マット・システム
- 特殊サイズも対応可
- 保全不要
- 容易な取り付け
- 滑り止めされた表面
- 耐化学性
- 追加末端抵抗器なし
- 追加床プレート不要
- 2 x 2導線ケーブル接続
製品タイプの説明: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | 有効範囲 250 x 500 mm |
500-500 | 有効範囲 500 x 500 mm |
500-1000 | 有効範囲 500 x 1000 mm |
750-1000 | 有効範囲 750 x 1000 mm |
1000-1000 | 有効範囲 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | 有効範囲 1000 x 1500 mm |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
システムコンポーネント
EN 1760-1に準拠したセーフティマットの監視
![SRB301HC/R-230V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209188.jpg)
SRB301HC/R-230V
- 3 安全出力, STOP 0
- 1 補助出力
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合 と 両手操作台 と セーフティマット
![SRB301HC/R-24V](/upload/thumb/10/00/20/42/1000204225.jpg)
SRB301HC/R-24V
- 3 安全出力, STOP 0
- 1 補助出力
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合 と 両手操作台 と セーフティマット
![PROTECT-SELECT-CC](/upload/thumb/10/00/20/86/1000208683.jpg)
PROTECT-SELECT-CC
- シンプルで柔軟なパラメーター設定
- プログラミングスキルは不要
- すべての一般的なセーフティセンサーの冗長的な要求のための18の安全な入力
- 4つの安全半導体出力
- 2つの安全リレー出力
- 4つのオプションの信号出力
- PL e / SIL 3までの最大8つのセーフティリレーユニットを置き換え
- プレーンテキストのエラーおよびステータスメッセージ
- カラーディスプレイによる多言語メニューナビゲーション