SMS 5
- kalıplanmış rampa profili ile 30 mm
- Sağlam tasarım
- Modüler anahtarlama hasır sistemi
- İstek üzerine özel ölçüler mevcuttur
- Bakım gerektirmez
- Kolay monte edilir
- Kaymayan yüzey
- Kimyasallara karşı yüksek direnç
- Ek sonlandırma direnci gerektirmez
- Ek taban plakası gerektirmez
- 2 x 2-tel bağlama kablosu
Ürün tip tanımı: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Etkili alan 250 x 500 mm |
500-500 | Etkili alan 500 x 500 mm |
500-1000 | Etkili alan 500 x 1000 mm |
750-1000 | Etkili alan 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Etkili alan 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Etkili alan 1000 x 1500 mm |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Sistem komponentleri
EN 13856-1’e göre güvenlik paspası izlemesi
SRB301HC/R-230V
- 3 emniyet kontaktları, STOP 0
- 1 Sinyal çıkışı
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler. ve Çift el kontrol panelleri ve Güvenlik halıları
SRB301HC/R-24V
- 3 emniyet kontaktları, STOP 0
- 1 Sinyal çıkışı
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler. ve Çift el kontrol panelleri ve Güvenlik halıları
SRB301HC/T-230V
- 3 emniyet kontaktları, STOP 0
- 1 Sinyal çıkışı
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler. ve Güvenlik halıları
SRB301HC/T-24V
- 3 emniyet kontaktları, STOP 0
- 1 Sinyal çıkışı
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler. ve Güvenlik halıları
PROTECT-SELECT-CC
- Basit ve esnek parametre ayarı
- Programlama becerisi gerekmez
- Tüm yaygın güvenlik sensörlerinin yedek sorgusu için 18 güvenli giriş
- 4 emniyetli yarı iletken çıkışı
- 2 emniyetli röle çıkışı
- 4 opsiyonel sinyal çıkışı
- PL e / SIL 3'e kadar 8 güvenlik izleme modülünün yerini alır
- Düz metin olarak hata ve durum mesajları
- Renkli ekran üzerinden çok dilli menü navigasyonu
SRB-E-301ST
- STOP 0 Fonksiyon
- 1 oder 2-kanal kontrolü
- Start butonu / Otomatik start
- 1 Yardımcı kontakt
- 3 emniyet kontaktları