schmersal_s_icon.png
SMS 4

SMS 4

  • Tipo reforçado
  • Sistema modular de tapetes de comutação
  • Tamanhos especiais - sob consulta
  • Livre de manutenção

  • Simples montagem
  • Superfície a prova de derrapagem
  • altamente resistente a ação química
  • não necessita de resistência adicional
  • não necessita da chapa de base
  • Cabo de conexão de 4 veios
Descrição do tipo de produtos:

SMS 4-(1)


(1)
250-500Área atuada 250 x 500 mm
500-500Área atuada 500 x 500 mm
500-1000Área atuada 500 x 1000 mm
750-1000Área atuada 750 x 1000 mm
1000-1000Área atuada 1000 x 1000 mm
1000-1500Área atuada 1000 x 1500 mm
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

SMS 4-1000-1000

Código do item 101208369

Tapetes de segurança

SMS 4-1000-1500

Código do item 101208370

Tapetes de segurança

SMS 4-250-500

Código do item 101208365

Tapetes de segurança

SMS 4-500-1000

Código do item 101208367

Tapetes de segurança

SMS 4-500-500

Código do item 101208366

Tapetes de segurança

SMS 4-750-1000

Código do item 101208368

Tapetes de segurança

SMS 4-250-1000

Código do item 103010445

Tapetes de segurança




Componentes do sistema

SRB301HC/R-230V
SRB301HC/R-230V

  • 3 contatos de segurança, STOP 0
  • 1 saída de sinalização
  • Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial

SRB301HC/R-24V
SRB301HC/R-24V

  • 3 contatos de segurança, STOP 0
  • 1 saída de sinalização
  • Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial

SRB301HC/T-230V
SRB301HC/T-230V

  • 3 contatos de segurança, STOP 0
  • 1 saída de sinalização
  • Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial

SRB301HC/T-24V
SRB301HC/T-24V

  • 3 contatos de segurança, STOP 0
  • 1 saída de sinalização
  • Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial

PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC

  • Parametrização fácil e flexível
  • Não exige conhecimentos de programação
  • 18 entradas seguras para a monitorização redundante de todos os sensores de segurança comuns
  • 4 saídas seguras de semicondutor
  • 2 saídas de relé seguras
  • 4 saídas de sinalização opcionais
  • Substitui até 8 relés de segurança até PL e / SIL 3
  • Mensagens de erro e de estado, em texto simples
  • Navegação por menu multilingue em visor colorido

SRB-E-301ST
SRB-E-301ST

  • Terminais roscados encaixáveis com codificação
  • STOP 0 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • Botão de arranque / Automático
  • 1 contato auxiliar
  • 3 contatos de segurança