EX-T3Z 068
- Invólucro metálico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 50 m
- Tipo reforçado
- baixa força de accionamento
- Destravamento do anel puxador
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Zona EX 21
Descrição do tipo de produtos: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
22 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
33 | 3 contatos normalmente abertos (NA) / 3 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
1637 | Contatos dourados |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Número de contatos de segurança
EX-T3Z 068-33YR-1637
Número do item 101218074
Interruptor de emergência com acionamento por cabo ATEX
EX-T3Z 068-11YR-1637
Número do item 101209694
Interruptor de emergência com acionamento por cabo ATEX
EX-T3Z 068-22YR-1637
Número do item 101209850
Interruptor de emergência com acionamento por cabo ATEX
Componentes do sistema
Acessórios
ACC-PWR-PLY-S
- Para guiar o cabo onde o seu percurso não seja uma linha reta
- para cabo de tração Ø 5 mm