TQ 900-13
TQ 900-13
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- one-side operation / wire up to 50 m long
- Position indicator
- Robust design
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- External watertight collar
Bestelldaten
Product type description |
TQ 900-13 |
Article number (order number) |
161184481 |
EAN (European Article Number) |
4030661333700 |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Metall, Zink-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert |
Material of the housing cover |
Kunststoff, Thermoplast |
Length of the wire, minimum |
5 m |
Length of the wire, maximum |
50 m |
Gross weight |
1.220 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Indicator lamp |
Ja |
Number of normally closed (NC) |
3 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
B10D Normally open contact (NO) |
100.000 Operations |
Mechanische Daten
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Actuating force, maximum |
200 N |
Actuating travel |
400 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
69,7 mm |
Width of sensor |
71,5 mm |
Height of the Sensor, minimum |
220,3 mm |
Height of the Sensor, maximum |
236,3 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Hinweis
Note (General) |
Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich. Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich. Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden. Die einschraubbare Meldeleuchte G24-M20 muss separat bestellt werden, siehe Zubehör. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Funktionsweise
Funktionsweise
Funktionsweise
Kennliniendiagramm
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.09.2025, 22:39