AZ 16 ZVRK-M20-1637
AZ 16 ZVRK-M20-1637
Produkt-Typbezeichnung: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ohne | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
03 | 3 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Rückstellkraft |
R | Rastkraft 30 N |
(3) | |
G24 | mit LED (nur bei Ausführung mit einem Schließer- und einem Öffnerkontakt möglich.) |
(4) | |
M16 | Leitungseinführung M16 |
M20 | Leitungseinführung M20 |
ST | Stecker M12, 4-polig, unten |
STL | Stecker M12, 4-polig, links |
STR | Stecker M12, 4-polig, rechts |
(5) | |
2254 | Rastkraft 5 N |
1762 | Frontmontage |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Universelle Codierung
- hohe Lebensdauer
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Bestelldaten
Product type description |
AZ 16 ZVRK-M20-1637 |
Article number (order number) |
161172296 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Working principle |
elektromechanisch |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Gross weight |
125 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of actuating directions |
3 |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Number of cable glands |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Category |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Note |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Operations |
Note |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Please note: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanische Daten
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Latching force |
30 N |
Positive break travel |
8 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Positive break force, minimum |
10 N |
Actuating speed, maximum |
2 m/s |
Mounting |
Schrauben |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Cable entry |
3 x M20 x 1,5 |
Termination |
Schraubklemmen |
Cable section, minimum |
0,25 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Allowed type of cable |
Starr eindrähtig Starr mehrdrähtig Flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
52 mm |
Height of sensor |
90 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Switching element |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
4.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | ACE Schmersal. Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 15 AZ 16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2008 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1: 2017 ISO 14119: 2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Boituva, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasilien Internet: www.schmersal.com.br |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 15 AZ 16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Boituva, 3. August 2020 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Marco Antonio De Dato Leiter Konstruktion & Entwicklung |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.09.2025, 09:24