schmersal_s_icon.png

AZ 16 ZVRK-M20-1637

Número de artículo: 161172296

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
Product type description:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
without1 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
033 NC contact
121 NO contact/2 NC contacts

(2)
withoutEjection force
RLatching force 30 N

(3)
G24with LED (only available for version with one NO and one NC contact)

(4)
M16cable entry M16
M20Cable entry M20
STConnector M12, 4 pole, bottom
STLConnector M12, 4 pole, left
STRConnector M12, 4 pole, right

(5)
2254Latching force 5 N
1762Front mounting
1637Gold-plated contacts
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codificación universal
  • Larga vida
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Insensible a la suciedad
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZ 16 ZVRK-M20-1637

Número de artículo (Nº artículo)

161172296

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

125 g

Datos generales - Características

Nº de direcciones de actuación

3

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de contactos de seguridad

1

Cantidad de prensa-estopas

3

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

Nivel de prestaciones (PL) hasta

c

Categoría

1

B10D contacto (NC)

2.000.000 Maniobras

Indicación

Electrical life on request.

B10D Contacto normalmente abierto (NO)

1.000.000 Maniobras

Indicación

at 10% Ie and ohmic load

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Exclusión de errores

Notas importantes:

Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.

Nivel de prestaciones (PL) hasta

d

Categoría

3

Indicación

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de retención

30 N

Recorrido de apertura forzada

8 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Fuerza de apertura forzada, mínima

10 N

Velocidad de accionamiento, máxima

2 m/s

Montaje

Tornillos

Ejecución de los tornillos de fijación

2x M6

Datos mecánicos - Conexionado

Entrada de cables

3 x M20 x 1,5

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Sección del cable, mínima

0,25 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Indicación

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Tipo de cable permitido

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

30 mm

Anchura del sensor

52 mm

Altura del sensor

90 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Temperatura de almacén y de transporte

-40 ... +85 °C

Altura de montaje snm permitida, máximo

2.000 m

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

500 V

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

6 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución

3

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Corriente de cortocircuito

1.000 A

Elemento de conmutación

1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)

Principio de conmutación

Acción lenta, ruptura positiva contacto NC

Frecuencia máxima de conmutación

4.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata dorada

Datos eléctricos - Contactos de seguridad

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Datos eléctricos - Contactos auxiliares

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Filtro de idiomas

Manual de instrucciones y declaración de conformidad

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal.
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 15
AZ 16
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations
2008

2012
Designated standards:EN 60947-5-1: 2017
ISO 14119: 2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Boituva, October 6, 2021
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:AZ 15
AZ 16
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Interruptor de posición con contactos de apertura forzada con actuador separado para funciones de seguridad
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva RoHS2011/65/UE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Boituva, 3 de agosto de 2020
  GRA_SIG_ksig-y23
 Firma legal
Marco Antonio De Dato
Responsable de diseño y desarrollo

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 20/9/2025 09:54