AZ15/16-B1
Artikelnummer:
161083036
AZ15/16-B1
Artikelnummer:
161083036
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bestelldaten
Product type description |
AZ15/16-B1 |
Article number (order number) |
161083036 |
EAN (European Article Number) |
4030661070001 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Material of the actuator |
Edelstahl (V2A) |
Gross weight |
18 g |
Mechanische Daten
Actuating radius, minimum |
160 mm |
Actuator |
gerade starr |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.09.2025, 01:07