336

336 Palanca giratoria de rodillo H

336 solo con cabezal


  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Pitón S

336 Pitón S


  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Pitón de rodillo R

336 Pitón de rodillo R


  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca de rodillo 1K

336 Palanca de rodillo K


  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca de rodillo 1K

336 Palanca de rodillo 1K


  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca acodada 3K

336 palanca acodada 3K


  • Diseño a EN 50041
  • Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca giratoria de rodillo H

336 Palanca giratoria de rodillo H


  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca giratoria de rodillo H-1058

336 Palanca giratoria de rodillo H-1058


  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • apto para ascensores
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca giratoria de rodillo H

336 Palanca giratoria de rodillo 1H


  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca giratoria de rodillo H

336 Palanca giratoria de rodillo 3H


  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca giratoria de rodillo H

336 Palanca de varilla con resorte 4H


  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

336 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138


  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca giratoria de rodillo 7H-2079-2

336 Palanca giratoria de rodillo 7H-2079-2


  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Doble aislamiento
  • apto para ascensores
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca giratoria de rodillo 7H-1058

336 Palanca giratoria de rodillo 7H-1058


  • with rubber roller 50 mm diameter
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Design to EN 50041
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • suitable for elevators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca giratoria de rodillo 7H

336 Palanca giratoria de rodillo 7H


  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría
336 Palanca giratoria de varilla 10H

336 Palanca giratoria de varilla 10H


  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Ir a la categoría