422 Palanca giratoria de rodillo D

422 Palanca giratoria de rodillo D

  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Caja metélica
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • 1 Contacto
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca
  • Protección IP65
Descripción del tipo de producto:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPitón S
2SPitón telescópico 2S
RPitón de rodillo R
KPalanca de rodillo K
JPalanca de rodillo J
2CPalanca ahorquillada 2C
LPalanca giratoria de rodillo L
DPalanca giratoria de rodillo D

(2)
011 contacto normalmente cerrado (NC)
101 contacto normalmente abierto (NA)

(3)
TVersión resistente a temperaturas extremas y tropicalizada, con aislamientos cerámicos, para -40 °C … +200 °C
1276-2Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos NC

Cantidad de contactos NA

TD 422-01Y-M20

Número de artículo 101170460

Position switch

TD 422-10Y

Número de artículo 101059468

Position switch

TD 422-01Y-2186-1

Número de artículo 101137865

Position switch

TD 422-01y-1090/2512

Número de artículo 151180784

Position switch

TD 422-01Y-2512

Número de artículo 151203462

Position switch