422 Pitón de rodillo R

422 Pitón de rodillo R

  • Caja metélica
  • 1 Contacto
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • Protección IP65
  • El cabezal actuador puede girarse 90º
Descripción del tipo de producto:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPitón S
2SPitón telescópico 2S
RPitón de rodillo R
KPalanca de rodillo K
JPalanca de rodillo J
2CPalanca ahorquillada 2C
LPalanca giratoria de rodillo L
DPalanca giratoria de rodillo D

(2)
011 contacto normalmente cerrado (NC)
101 contacto normalmente abierto (NA)

(3)
TVersión resistente a temperaturas extremas y tropicalizada, con aislamientos cerámicos, para -40 °C … +200 °C
1276-2Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos NC

Cantidad de contactos NA

Temperatura ambiente, máxima

Temperatura ambiente, mínima

TR 422-01Y

Número de artículo 101058682

Position switch

TR 422-10Y

Número de artículo 101058660

Position switch

TR 422-01Y-T

Número de artículo 101058684

Position switch

TR 422-10Y-RMS-M20

Número de artículo 101175521

Position switch

TR422-10Y-T

Número de artículo 151058661

Position switch