8-polos

8-polos

  • Cable de salida
  • 8-polos
Descripción del tipo de producto:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACable de salida
AHTCable de salida Temperatura alta
AIECable de conexión Industrial Ethernet
VInter-conector
VIECable de conexión Industrial Ethernet
SConector sin cable

(2)a
Kconector hembra
KKconector hembra - conector hembra
Sconector macho
SSConector macho - conector macho
SKConector macho - conector hembra

(2)b
3P3-polos
4P4-polos
5P5-polos
6P6-polos
7P7-polos
8P8-polos
9P9-polos
10P10-polos
11P11-polos
12P12-polos
23P23-polos
2P+PE2-polos + PE
3P+PE3-polos + PE

(3)
M8M8 / redondo 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RCierre con bloqueo
SBloqueo de rosca

(5)
Grecto
Wacodado

(6)
Xsin
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xsin
BKNegro
GYGris
OGNaranja
WHBlanco

(8)
X-
1PVC
2PUR
3goma
4Silicona
5PTFE

(9)
XNeutro
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xsin
ACodificación A
BCodificación B

(11)
1sin
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMaterial rosca / tuerca moleteada acero inoxidable (VA)

(14)
0750,75 mm² Sección del cable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A-4

Número de artículo 103011412

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-10M-GY-1-X-A-4

Número de artículo 103011413

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A-4

Número de artículo 103011787

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Número de artículo 101210560

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

Número de artículo 103001389

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-15M-BK-1-X-A-4-69-VA

Número de artículo 103014823

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Número de artículo 103007359

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

Número de artículo 103011414

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

Número de artículo 103011415

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-2,5M-GY-1-X-A-4

Número de artículo 103011411

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Número de artículo 103007358

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Número de artículo 101210561

Pre-wired cable