A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
Descargas
Descripción del tipo de producto: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Cable de salida |
AHT | Cable de salida Temperatura alta |
AIE | Cable de conexión Industrial Ethernet |
V | Inter-conector |
VIE | Cable de conexión Industrial Ethernet |
S | Conector sin cable |
(2)a | |
K | conector hembra |
KK | conector hembra - conector hembra |
S | conector macho |
SS | Conector macho - conector macho |
SK | Conector macho - conector hembra |
(2)b | |
3P | 3-polos |
4P | 4-polos |
5P | 5-polos |
6P | 6-polos |
7P | 7-polos |
8P | 8-polos |
9P | 9-polos |
10P | 10-polos |
11P | 11-polos |
12P | 12-polos |
23P | 23-polos |
2P+PE | 2-polos + PE |
3P+PE | 3-polos + PE |
(3) | |
M8 | M8 / redondo 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Cierre con bloqueo |
S | Bloqueo de rosca |
(5) | |
G | recto |
W | acodado |
(6) | |
X | sin |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | sin |
BK | Negro |
GY | Gris |
OG | Naranja |
WH | Blanco |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | goma |
4 | Silicona |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutro |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | sin |
A | Codificación A |
B | Codificación B |
(11) | |
1 | sin |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Material rosca / tuerca moleteada acero inoxidable (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² Sección del cable |
- 10 m
- Cable de salida
- 8-polos
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
193909 |
Descripción del tipo de producto |
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA |
Número de artículo (Nº artículo) |
103001389 |
EAN (European Article Number) |
4030661482484 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61076-2-101 |
Peso bruto |
510 g |
Datos generales - Características
Apto para cadenas de arrastre |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
8 |
Datos mecánicos
Torque, máxima |
0,4 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
10 m |
Sección |
0,21 mm2 |
Diámetro del cable |
5,9 mm |
Radio de flexión (fijo) |
5 Ø Cable |
Radio de flexión (movido) |
10 Ø Cable |
Color de la cubierta de cable |
Negro |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Conector lado A
Conector |
Female connector, M12 |
Forma de construcción |
recto |
Codificación del conector |
A |
Enclavamiento del conector |
Bloqueo de rosca |
Material del prensaestopa |
Metal, V4A |
Material del cuerpo de la manilla |
Plástico, TPU |
Color del cuerpo de la manilla |
Negro |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 IP69K |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-30 ... +105 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-10 ... +105 °C |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Corriente nominal operativa |
2.000 mA |
Asignación de contactos
PIN 1 |
Marrón |
PIN 2 |
Blanco |
PIN 3 |
Azul |
PIN 4 |
Negro |
PIN 5 |
Gris |
PIN 6 |
Violeta |
PIN 7 |
Rojo |
PIN 8 |
Rosa |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/5/2025 07:46