schmersal_s_icon.png

ACC-AZM-BOW-H-1-RD

Número de artículo: 103027454

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11931132

Descripción del tipo de producto

ACC-AZM-BOW-H-1-RD

Número de artículo (Nº artículo)

103027454

EAN (European Article Number)

4030661525860

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propiedades Globales

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Color de la carcasa

Rojo

Peso bruto

97 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

41,5 mm

Anchura

80 mm

Altura

20 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/5/2025 08:37